Snap-in Aluminium-Leistungskondensatoren von
Miniaturbauteile mit erhöhter Ripplestrombelastbarkeit bis 5,05 A und

Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://wwwtest.vishay.com/
en/company/contacts/
Malvern, Pennsylvania (USA) – 15. April 2020 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue Serie von Miniatur-Snap-in-Aluminium-Leistungskondensatoren, die Designs mit höherer Leistungsdichte ermöglichen. Die Serie 257 PRM-SI von Vishay BCcomponents bietet eine bis zu 20% höhere Ripplestrombelastbarkeit als Kondensatoren der Vorgängergeneration, und das bei bis zu 20% kleineren Gehäuseabmessungen und einer Lebensdauer von bis zu 5.000 Stunden bei 85°C.
Die hohe Ripplestrombelastbarkeit von bis zu 5,05 A ermöglicht es Entwicklern, Bauteile, Leiterplattenfläche und Kosten einzusparen. Die Kondensatoren der Serie 257 PRM-SI besitzen ein zylindrisches Aluminiumgehäuse mit einem blauen Isoliermantel, haben Nennspannungen bis 500 V und sind in 25 kompakten Gehäusegrößen von 22 mm x 25 mm bis 35 mm x 60 mm verfügbar. Die RoHS-konformen Kondensatoren sind auch in einer 3-poligen, polaritätscodierten Snap-in-Version erhältlich.
Als gepolte Aluminum-Elektrolytkondensatoren mit pastösem Elektrolyt eignen sich diese Bauteile bestens für Glättungs-, Speicher- und DC-Zwischenkreis-Anwendungen in Schaltstromversorgungen für medizinische Geräte, Schweißapparate, Messgeräte, industrielle Steuerungssysteme und Audio/Video-Systeme.
Die wichtigsten Spezifikationen:
Gehäusegröße (D x L in mm) | 22 x 25 bis 35 x 60 | |
Kapazitätsbereich | 56 µF bis 3300 µF | |
Toleranz | ±20% | |
Nennspannung | 200 V bis 450 V | 500 V |
Temperaturkategorie | –40°C bis +85°C | –25°C bis +85°C |
Lebensdauer bei +85°C | 5.000 h | |
Max.ESR bei 100 Hz | 70 mΩ bis 3740 mΩ | |
Max. impedance bei 10 kHz | 60 mΩ bis 3240 mΩ | |
Rahmenspezifikation | IEC 60384-4 / EN130300 | |
Klimakategorie IEC 60038 | 40 / 85 / 56 | 25 / 85 / 56 |
Die Kondensatoren der Serie 257 PRM-SI sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen mit einer Lieferzeit von 14 Wochen lieferbar.
###
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://wwwtest.vishay.com/
en/company/contacts/