Axial bedrahtete Miniatur-Aluminium-Elektrolytkondensatoren von Vishay Intertechnology bieten höhere Zuverlässigkeit und mehr Gestaltungsspielraum
Zehn kompakte Gehäusegrößen, flache Bauweise, weiter Betriebstemperaturbereich

Products mentioned:
SGTPL-2516Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://wwwtest.vishay.com/
en/company/contacts/
This release in:
- English
- Deutsch
Malvern, Pennsylvania (USA) – 26. August 2020 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert zwei neue Serien von axial bedrahteten Miniatur-Aluminium-Elektrolytkondensatoren. Die neuen Kondensatorserien 125 ALS und 126 ALX von Vishay BCcomponents in den Gehäusegrößen 6,5 mm x 18 mm bis 21 mm x 38 mm kombinieren eine hohe Temperaturfestigkeit von +125°C mit einer langen Lebensdauer von bis zu 10.000 Stunden.
Die axialen Anschlussdrähte und das niedrige Profil der neuen Kondensatoren bieten Entwicklern eine größere Gestaltungsfreiheit, und die hohe Temperaturfestigkeit und lange Lebensdauer erhöht die Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Anwendungen unter rauen Einsatzbedingungen. Die polarisierten Aluminium-Elektrolytkondensatoren mit flüssigen Elektrolyt eignen sich bestens zum Glätten, Filtern und Zwischenspeichern von Betriebsspannungen in Stromversorgungen für Automobil-, Industrie- und Telekom-Anwendungen.
Die Elektrolytkondensatoren der Serien 125 ALS und 126 ALX haben ein zylindrisches Aluminiumgehäuse mit einem blauen Isolierschlauch, decken den Kapazitätsbereich von 33 µF bis 18.000 µF ab, sind mit Nennspannungen von 10 V bis 63 V verfügbar und zeichnen sich durch eine hohe Ripplestrombelastbarkeit von bis zu 1860 mA aus. Die RoHS-konformen Kondensatoren sind lade- und entladesicher, zudem sind sie vibrations- und stoßfest. Für automatische Bestückung sind ausgewählte Gehäusegrößen auch gegurtet erhältlich.
Die wichtigsten Spezifikationen:
Teilenummer | 125 ALS | 126 ALX |
Gehäusegröße (D x L in mm) | 6,5 x 18 bis 21 x 38 | |
Kapazitätsbereich | 47 µF bis 18.000 µF | 33 µF bis 12.000 µF |
Toleranz | ± 20% | |
Ripplestrombelastbarkeit | 80 mA bis 1860 mA | |
Nennspannung | 10 V bis 63 V | |
Temperaturkategorie | –40°C bis +105°C | –40°C bis +125°C |
Lebensdauer | 5.000 h bis 10.000 h ### For more information: Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group Phone: 1.415.409.0233 Fax: 1.650.618.1512 E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com Sales Contact: http://wwwtest.vishay.com/ en/company/contacts/ This release in:
| |