PTC-Thermistoren zur Einschaltstrombegrenzung von Vishay Intertechnology erhöhen die Leistung in aktiven Lade- und Entladeschaltungen
Selbstschützende Bauelemente für Automobil- und Industrieanwendungen kombinieren R25-Werte bis 1 kW mit hohen Spannungen bis 1200 VDC und einer Energieaufnahme bis 240 J

Products mentioned:
PTCELMedia Contact - Bob Decker, Redpines
Phone: 1.415.409.0233
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
This release in:
- English
- Deutsch
Malvern, Pennsylvania (USA) – 6. März 2023 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: hat heute eine neue Serie von einschaltstrombegrenzenden Positive Temperature Coefficient (PTC)-Thermistoren vorgestellt. Die für die Leistungsverbesserung in aktiven Lade- und Entladeschaltungen für Automobil- und Industrieanwendungen entwickelten Bauelemente der Serie PTCEL von Vishay BCcomponents kombinieren einen breiten Bereich von Widerstandswerten bei 25 °C (R25) mit hohen Spannungs- und Energieaufnahmekapazitäten.
Mit R25-Werten von 60 Ωbis 1 kΩermöglichen die heute vorgestellten Bauelemente hohe Maximalspannungen von 1000 VDC bei 500 Ωund 1200 VDC bei 1 kΩsowie eine maximale Energieaufnahme von 240 J - viermal höher als die Bauelemente von Mitbewerbern. Durch Parallelschaltung mehrerer Thermistoren können Energieaufnahmewerte von über 1000 J erreicht werden. Mit der Möglichkeit zum Hochtemperaturbetrieb bis +105 °C bietet die PTCEL-Serie eine Wärmekapazität bis 2,3 J/K für alle Widerstandswerte.
Die Thermistoren sind AEC-Q200-qualifiziert und selbstschützend – ohne das Risiko einer Überhitzung – und bieten Überlastschutz in AC/DC- und DC/DC-Wandlern, Lastabwurf-, DC-Link-, Batteriemanagement- und Notentladeschaltungen, On-Board-Ladegeräten, Heimspeichersystemen, Motorantrieben und Schweißgeräten. Für diese Anwendungen halten die Geräte mehr als 100.000 Einschaltzyklen stand und sind zudem äußerst widerstandsfähig gegenüber nicht schaltenden Leistungsspitzen von bis zu 25 kW.
Die PTCEL-Serie ist in zwei Größen erhältlich: der kleinere PTCEL13R und der größere PTCEL17 für Anwendungen mit niedriger bzw. hoher Energie. Alle Bauelemente sind in Tape-on-Reel-Verpackung erhältlich und haben einen Anschlussdrahtabstand von 5 mm. Darüber hinaus ist der PTCEL17R mit Anschlussabständen von 7,5 mm und 10 mm erhältlich, um den höheren Spannungen gerecht zu werden, und kann zur Senkung der Bestückungskosten auch mit Bestückungsautomaten verarbeitet werden.
Die Bariumtitanat-Thermistoren bestehen aus einem Keramikpellet, das zwischen zwei verzinnte CCS-Drähte gelötet und mit einem UL 94 V-0-konformen Hochtemperatursilikonlack beschichtet ist. Die RoHS-konformen Bauelemente sind nach C-UL-US unter der Datei E148885 für den Gleich- und Wechselstromeinsatz zertifiziert und bieten ein erhöhtes und kontrolliertes Sicherheitsniveau. SPICE- und 3D-Modelle für den PTCEL13R und den PTCEL17R sind ebenfalls erhältlich.
Spezifikationstabelle:
|
Teile-Nummer |
PTCEL13R |
PTCEL17R |
|
R25 (W) |
60 bis 1 k |
|
|
R25 Toleranz (%) |
30 |
|
|
Max. AC-Spannung (VRMS) |
350 – 600 |
440 – 800 |
|
Max. DC-Spannung (VDC) |
500 – 850 |
625 – 1200 |
|
Maximale Energie (J) |
140, 150 |
230, 240 |
|
Wärmekapazität (J/K) |
1,45 |
2,3 |
|
Anschlussabstand (mm) |
5 |
5, 7.5, 10 |
Muster und Produktionsstückzahlen der der PTCEL-Serie sind ab sofort mit einer Lieferzeit von 12 Wochen erhältlich.
Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.® Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.
https://twitter.com/vishayindust
https://www.facebook.com/VishayIntertechnology
###
The DNA of tech® ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology
Media Contact - Bob Decker, Redpines
Phone: 1.415.409.0233
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
This release in:
- English
- Deutsch