Vishay Intertechnology hat seine Hochspannungs-Dünnschicht-Chip Widerstände der Serie TNPV e3 um neue Typen in der kompakte Bauform 0805 erweitert
Die AEC-qualifizierten Flachchip Widerstände sparen Platz und Kosten, lassen Arbeitsspannungen bis 450 V zu, sind eng toleriert bis ± 0,1% und weisen niedrige TK-Werte ab ± 10 ppm/K auf

Products mentioned:
TNPV e3Media Contact - Bob Decker, Redpines
Phone: 1.415.409.0233
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
This release in:
- English
- Deutsch
Malvern, Pennsylvania (USA) – 28. März 2022 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat seine TNPV e3-Serie von Hochspannungs-Dünnschicht-Flachchip-Widerstände für Automobilanwendungen um neue Typen in einer kleineren 0805-Baugröße erweitert. Der TNPV 0805 e3 von Vishay Draloric ist das weltweit erste Bauteil dieser Art in der kompakten 0805 Bauform, das sich durch eine Kombination aus hoher zulässiger Betriebsspannung bis 450 V, enger Toleranzen bis ± 0,1% und einem niedrigen TK ab ±10 ppm/K auszeichnet.
Dank ihrer kompakten Abmessungen und hoher Spannungsfestigkeit können die Widerstände der Serie TNPV 0805 e3 größere Widerstände bzw. mehrere Widerstände gleicher Größe ersetzen; sie reduzieren dadurch – ohne Kompromisse bei der Spezifikation eingehen zu müssen – die Bauteilanzahl und sparen dadurch Leiterplattenfläche und Kosten. Typische Anwendungen für die AEC-Q200-qualifizierten Bauteile sind: Spannungsmessung bei Wechselrichtern in Automobil- und Industrie-Anwendungen; Spannungsteiler für Batteriemanagementsysteme; On-board-Ladesysteme; sowie Mess- und Prüfgeräte.
Die Serie TNPV e3 ist in den Gehäusegrößen 0805, 1206 und 1210 verfügbar, deckt den Wertebereich von 121 kΩ bis 3,01 MΩ ab und ist für den Betriebstemperaturbereich von -55 °C bis +155 °C spezifiziert. Die Modelle im 1210-Gehäuse erlauben sogar maximale Betriebsspannungen bis 1.000 V. Die Widerstände sind unter unterschiedlichen Umgebungsbedingungen extrem stabil und zuverlässig. Sie bieten eine Stabilität von ≤ 0,05 % über 1.000 Stunden bei Nennlast und +70 °C Umgebungstemperatur sowie eine hervorragende Feuchebeständigkeit (85°C; 85% RH), außerdem sind sie schwefelbeständig nach ASTM B 809.
Die Bauteile sind mit automatischen SMD-Bestück- und Lötsystemen kompatibel. Die Widerstände sind halogenfrei und RoHS-konform und besitzen rein matt verzinnte Anschlüsse, die sowohl mit bleifreien als auch bleihaltigen Lötprozessen kompatibel sind.
Die wichtigsten Spezifikationen:
|
Teilenummer |
TNPV0805 e3 |
TNPV1206 e3 |
TNPV1210 e3 |
|
Gehäusegröße |
0805 |
1206 |
1210 |
|
Widerstandsbereich (Ω) |
180 k to 1 M |
160 k to 2 M |
121 k to 3.01 M |
|
Toleranz (%) |
± 1; ± 0.5; ± 0.1 |
||
|
TCR (ppm/K) |
± 50; ± 25; ± 15; ± 10 |
||
|
Nennbelastbarkeit P70 (W) |
0.20 |
0.25 |
0.33 |
|
Max. Arbeitsspannung (V) |
450 |
700 |
1000 |
|
Temperaturbereich (°C) |
-55 to +155 |
||
Die Widerstände der Serie TNPV 0805 e3 sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit beträgt in der Regel zwölf Wochen.
Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.® Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.
https://twitter.com/vishayindust
https://www.facebook.com/VishayIntertechnology
###
The DNA of tech™ ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.
Media Contact - Bob Decker, Redpines
Phone: 1.415.409.0233
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
This release in:
- English
- Deutsch